Pubblica i tuoi prodotti
760000 TEMPOCHASSE direct flush valve
DELABIE

760000 TEMPOCHASSE direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. With push-button. In-line inlet M1¼". Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico760000
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 15
  • Titolo OmniClassTankless Toilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America