Pubblica i tuoi prodotti
778756 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778756 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778756 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For DELABIE DELTACÉRAM urinals. Wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". With chrome-plated neck tube. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico778756
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaUrinal valve
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)377
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)692
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 13
    • Titolo OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America