Pubblica i tuoi prodotti
Robusto cancello a battente industriale
Demex AB

Robusto cancello a battente industriale

Il cancello a battente industriale Robust è la soluzione più venduta di Demex, progettata per ambienti industriali esigenti. Offre aperture fino a 6 metri nella configurazione a un'anta o fino a 12 metri nella configurazione a due ante, garantendo flessibilità per un'ampia gamma di punti di accesso. Costruito con la stessa tecnologia leader di mercato che ha reso i cancelli a battente Demex la scelta preferita in tutta la Scandinavia, il cancello industriale Robust combina durata, affidabilità operativa e un design scandinavo pulito. Disponibile sia in versione manuale che completamente automatizzata, può essere personalizzato per soddisfare specifiche esigenze di sicurezza e funzionalità.
Voce di capitolato
  • Costruzione standard

    Struttura del telaio: profili in acciaio da 60 × 60 mm

    Profili di riempimento: sezioni in acciaio da 20 × 20 mm

    Pali: 90 x 90 mm

    Realizzata in robusto acciaio strutturale

    Zincatura a caldo o verniciatura a polvere in qualsiasi colore RAL su richiesta

    Dotata di tre file di filo spinato per garantire una perfetta integrazione con i sistemi di recinzione adiacenti e per soddisfare i requisiti di sicurezza assicurativa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRobust-Industrial-Swing-Gate
  • Famiglia di prodottoGates
  • Gruppo di famigliaSwing gate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-03
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Cancelli