Pubblica i tuoi prodotti
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-arc-rack
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35
    • Larghezza (pollici)40
    • Profondità (pollici)2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (9)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (6)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (6)