Pubblica i tuoi prodotti
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
Bike Hitch
    Dero

    Bike Hitch

    Secure Bike Parking

    The Bike Hitch uses thick tube construction and a full radius bend of the ring, making it extremely difficult to cut with a pipe cutter. This popular bike rack has street appeal, a slim silhouette, and accommodates all bike locks.

    Parks two bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      • Centerbeam: 2" schedule 40 pipe (2.375" OD)
      • Ring:1.5" OD 11 gauge tube

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-bike-hitch
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35
    • Larghezza (pollici)16.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (9)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (6)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (6)