Pubblica i tuoi prodotti
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-bike-locker-single-d1
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaLockers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)49
    • Larghezza (pollici)32
    • Profondità (pollici)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Descrizione Uniclass 2015Shelters
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 13
    • Titolo OmniClassBicycle Shelters

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili