Pubblica i tuoi prodotti
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
Dero Decker
    Dero

    Dero Decker

    The Next Level of Parking

    The Dero Decker takes bike parking to the next level – literally. By stacking bikes on a two-tiered system, capacity doubles. Unlike other two-tier systems our lift-assist top trays slide down inches from the ground, thus requiring only minimal lifting of the bike into the tray.

    The Dero Decker has a front wheel safety locking lever and tray dampers to provide safe lowering of upper trays. The vertical load trays also reduce the required aisle space, giving the Dero Decker the smallest footprint on the market.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      • Uprights: 4” 11g square tube
      • Upright base: 1/4” plate 
      • Cantilevers: 11g plate 
      • Cantilever base: 1/4” plate
      • Trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Surface mount only

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-decker
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (9)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (6)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (6)