Pubblica i tuoi prodotti
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
    Dero

    Hoop Rack

    Simple Security

    The Hoop Rack is a proven design that provides high security and easy bike parking. The Hoop Rack uses thick pipe construction and the full radius of the bend makes the Hoop an attractive and functional bike rack. This bike rack can also be put on rails for mobility and is popular in bike corrals.

    Parks two bikes.

    Voce di capitolato
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-hoop-rack
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35
    • Larghezza (pollici)24
    • Profondità (pollici)2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili

    4.1 su 5 stelle 4.1 (9)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (6)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (6)