Pubblica i tuoi prodotti
U-Lockit
U-Lockit
U-Lockit
U-Lockit
    Dero

    U-Lockit

    No more wheel benders

    Bicyclists hate old-style “wheel bender” bike racks, the ones where you wedge your wheel between the bars and can’t use a U-lock. We hate them, too! That’s why we made the U-Lockit™ — a small, modular, affordable rack that actually does what bike racks are supposed to do: secure your bike with any lock. Perfect for smaller applications and short-term parking at schools, churches, and small businesses.

    Ships flat via UPS or FedEx with tamperproof hardware and is easy to assemble.

    Voce di capitolato
    • Materials:

      • Hoop: 1.5” 11g sq. tube
      • Connectors: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-u-lockit
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia