Pubblica i tuoi prodotti
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
Wall Rack
    Dero

    Wall Rack

    Parking for Bikes, Too!

    Bike owners like this option as well for garage and home storage. The rubber coating keeps bikes from getting scratched. Two bikes can be hung up and locked securely, as the Wall Rack is fully U-Lock compatible. The Wall Rack keeps bikes off the ground and out of the way, and provides a secure, space-efficient way to store them.

    Voce di capitolato
    • Materials: 1” OD 11 gauge tube

      Finish: Black rubber dip

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodero-wall-rack
    • Famiglia di prodottoBicycle Racks
    • Gruppo di famigliaBike Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMild Steel
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Bike Racks & Shelters
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks

    Disponibilità Regionale

    Oceania Nord America Sud America Europa Asia
    Australia
    Canada
    Cile
    Islanda
    Hong Kong
    Nuova Zelanda
    Messico
    Colombia
    Norvegia
    Israele
    Stati Uniti
    Paesi Bassi
    Qatar
    Regno Unito
    Singapore
    Svezia
    Ungheria

    Prodotti simili