Pubblica i tuoi prodotti
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP

    CARGO - BABY TABLE LAMP

    Inspired by ocean liner funnels, this small, elegant and graphic table lamp is ideal for placing on a bedside table, desk, shelf or chest of drawers. The indirect light from the Cargo lamp is upward-facing. It features a conical shade in diffusing white fabric with black edging and trim, and a Klein blue cylinder, as well as a black textile cord. Cargo table lamps are available in three shade sizes.

    Voce di capitolato
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.47 cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.18.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobaby-cargo-table-lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America