Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    The Grand Couture floor lamp can be used to add a touch of personality and chic to your decor. It features an elegant and refined one-metre shade in the shape of a bow tie in diffused white fabric, with a decorative insert adorned with a houndstooth pattern and a black textile cord. Available in three standard colours, all edged in black.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-floorlamp-grand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1540
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America