Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    The Petit Couture suspension light dresses up any space with panache and refinement: fixed above a dining room table, in a bedroom or in a living room, this luminaire lends lots of personality and chic to your decor. It features an elegant, refined bow-tie-shaped shade in diffused white and black fabrics and a yellow textile electrical cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 14 x H. 220 cm / L. 12.6’’ x l. 5.5’’ x H. 86.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-pendant-light-petit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2200
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America