Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    The XXL Couture pendant dresses up any space with panache and refinement: this luminaire adds personality and chic to your decor, while providing generous lighting. It features an elegant and refined one-meter shade in the shape of a bow-tie in diffused white and black fabrics, and a yellow textile cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-pendant-light-xxl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2530
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America