Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    The Grand Couture lamp can be used as a bedside lamp, desk lamp or simply as a mood lamp, and will add plenty of personality and chic to your decor. The lamp features an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie and a yellow textile cord. Available in two lamp sizes and three standard colours.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 20 x H. 60 cm / L. 19.7’’ x l. 7.9’’ x H. 23.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-table-lamp-grand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America