Pubblica i tuoi prodotti
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT
COUTURE - WALL LAMP PETIT

    COUTURE - WALL LAMP PETIT

    The Petit Couture sconce is ideal for wall-mounting at the head of a bed, in a hallway or in a living room to provide atmospheric lighting. This luminaire adds personality and chic to your decor. Composed of an elegant, refined shade in the shape of a diffusing white bow tie and black fabric, Couture dresses any space with panache and refinement. Available in two shade sizes and three standard colors. Also available with LED reading light.

    Voce di capitolato
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 19 x H. 26 cm / L. 12.6’’ x l. 7.5’’ x H. 10.2’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocouture-wall-lamp-petit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)260
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America