Pubblica i tuoi prodotti
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    This version of the Escale wall lamp has a rotating and tilting LED reading spotlight. This bedside wall lamp, to be installed at the bedhead, is made from black lacquered steel for comfortable reading. The spotlight on this minimalist wall light has a compact, pure design, with a fine line giving it a modern look. This luminaire is ideal as a complement to a wall lamp or bedside table lamp.
    Available without switch on request.

    Voce di capitolato
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America