Pubblica i tuoi prodotti
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP
MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    MOON - MEDIUM TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Voce di capitolato
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.30 x H. 67cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 26.4”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomoon-medium-table-lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)670
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Nord America