Pubblica i tuoi prodotti
BlueKit ALAS - Weather protection grille

BlueKit ALAS - Weather protection grille

Performance features

- ALAS weather protection and exhaust air grilles with fixed, rain-repellent louvres
- Additional bird screen
- Convenient installation from the shaft or machine room
- Lugs for easy mounting in the unfinished opening
- Special sizes available on request

      Voce di capitolato
      • Technical data

        Net ventilation aera: 
        0.10 m² / 0.10 m² / 0.10 m² / 0.10 m² / 0.10 m² / 0.10 m² / 0.10 m²
        Unfinished opening min. (B1xH1): 
        590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
        Mounting plate dimensions (B2xH2):
        740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
        Weight:
        9 kg / 10.5 kg / 12 kg / 46 kg / 48 kg / 52 kg / 60 kg
        Bird screen: Galvanised steel
        Frame: Galvanised sheet steel

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicobluekit-alas-weather-protection-grille
      • Famiglia di prodottoBlueKit
      • Gruppo di famigliaWeather protection
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2025-11-03
      • Numero di versione1
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro