Pubblica i tuoi prodotti
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker

    SWK6 Sunworker

    SUNWORKER, attraverso i tessuti SWK6 e SWK6 INK, offre comfort termico, visivo e acustico.

    Nelle tende verticali, SWK6 e SWK6 INK regolano la luce e il calore e ottimizzano il consumo di energia bloccando fino al 94% del calore, mantenendo la trasparenza e il comfort visivo. La loro grana regolare e l'aspetto microforato assicurano una diffusione armoniosa della luce ed evitano la necessità di un'illuminazione artificiale. La visione verso l'esterno è facilitata, l'intimità interna è preservata.

    Nella sua versione stampabile, SWK6 INK è il supporto perfetto per qualsiasi progetto di comunicazione visiva. Il suo speciale colore di stampa bianco e la sua vernice specifica garantiscono una stampa di lunga durata, sia all'interno che all'esterno.

    Nelle soluzioni acustiche, SWK6 e SWK6 INK sono adatti a tutti i tipi di implementazione e soddisfano tutte le esigenze di correzione del suono

    Costruiti su un supporto Rachel Trameur, i tessuti SUNWORKER offrono un'eccezionale resistenza allo strappo

    La loro conformità ai vari test antincendio europei (M1, B1, Class1) li rende una vera e propria soluzione tessile per interni ed esterni per l'utilizzo in aree pubbliche.

    SWK6 è disponibile nelle larghezze di 150 e 300 cm, SWK6 INK in 300 cm


    Voce di capitolato
    • Disponibile in 21 colori e 2 larghezze (150 e 300 cm)

      - Composizione : 50% poliestere alta tenacità - 50% PVC

      - Finitura : rivestimento in PVC su due lati

      - peso : 300 gr/mq

      - spessore : 0,42 mm

      - classificazione FR : M1, B1, Bs2d0

      - Certificato Greenguard Gold

      - Garanzia : 5 anni

      USO RACCOMANDATO

      - Tenda verticale / Schermo

      - Schermo pergola

      - Velum

      - Tenda da giardino

      - Vela d'ombra

      - Pannello acustico

      - Parete tesa

      - Soffitto teso


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSunworker-copy
    • Famiglia di prodottoSolar Protection
    • Gruppo di famigliaScreen
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2022-03-29
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)0.42
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)300
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds