Pubblica i tuoi prodotti
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archiviato

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodit-das107p
    • Famiglia di prodottoAutomatic Doors
    • Gruppo di famigliaby Ditec
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)3300
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
    • Descrizione Uniclass 2015Automatic sliding door operators
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors