Pubblica i tuoi prodotti
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A
S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A

    S9000 Porta con alzante scorrevole Schema A

    4.6 su 5 stelle4.6(184 recensioni)

    Il nuovo sistema combinato GEALAN S9000 con una profondità costruttiva di 82,5 mm adatto sia per finestre che porte in PVC, unisce allo stesso modo i vantaggi e le caratteristiche del sistema sia a due che a tre guarnizioni. La grande profondità di costruzione, le sei camere interne e le tre guarnizioni perimetrali garantiscono un eccellente isolamento termico. 

    Con la combinazione dei profili 6016 / 6003 è inoltre possibile utilizzare l’incollaggio statico a secco (STV®), l’isolamento intensivo interno (IKD®) e la colorazione Acrylcolor.

    Voce di capitolato
    • • Isolamento termico (in W/m2k): fino a Uw = 0,70 (finestra normalizzata)
      • Isolamento acustico: fino a Rw = 42 dB
      • Resistenza antieffrazione: RC1, RC2, RC2N
      • Profondità costruttiva: 190 mm
      • Ferramenta: a scomparsa oppure a vista
      • Limiti dimensionali anta: 
      Larghezza: 5140 mm
      Altezza: 2700 mm
      Da notare: larghezza e altezza dell’elemento dipendono dalla tipologia di costruzione!

      A scelta disponibile con:
      • IKD® (isolamento intensivo interno)
      • STV® (incollaggio statico a secco)
      • Superficie Acrylcolor
      • Pellicole decoro (colori Uni ed effetto legno)
      • Cartelline in alluminio
      • A due guarnizioni (AD)

      Sono realizzabili:
      • Finestre casa passiva
      • Finestre KfW-55
      • Finestre KfW-70
      • Vetraggi fissi

      A completare il sistema sono disponibili elementi speciali come porte alzanti scorrevoli e portoncini d’ingresso.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicos9000-sliding-door-plan-a
    • Famiglia di prodottoPorta in PVC
    • Gruppo di famigliaPorta alzante scorrevole
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Codice UNSPSC3017
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors