Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm
DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-FOXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,9 mm

    Membrana di rivestimento permeabile al vapore per tetti a falda completamente isolati. In combinazione con i componenti del sistema DELTA, soddisfa i requisiti per una copertura impermeabile in conformità con le normative dell'Associazione tedesca dell'industria delle coperture. Con bordi autoadesivi integrati per una posa rapida e antivento.

    Voce di capitolato
    • Materiale: struttura a 4 strati realizzata in tessuto non tessuto speciale di poliestere e polipropilene altamente resistente agli strappi e doppi strati funzionali impermeabili a diffusione aperta, costituiti da un rivestimento di dispersione (strato superiore) e una pellicola centrale in PU. Con zone adesive integrate su entrambi i bordi.

      Resistenza al fuoco: Classe B (B-s1, d2), EN 13501-1

      Resistenza allo strappo: circa 400/270 N/5 cm, EN 12311-1

      Impermeabilità: Classe W 1, EN 13859-1

      Valore Sd: circa 0,08 m, EN ISO 12572

      Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C

      Carico termico massimo a breve termine del materiale: +150 °C

      Peso: circa 270 g/m²

      Peso del rotolo: circa 20 kg

      Lunghezza del rotolo: 50 m x 1,50 m

      Scheda tecnica ZVDH: Superato il test di impermeabilizzazione da pioggia battente e rivestimento morbido, TU Berlino

      Resistenza all'invecchiamento: Superato il test di invecchiamento avanzato, Scheda tecnica ZVDH, Tabella 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-foxx_plus_pitched-roof_course-0-3mm
    • Famiglia di prodottoPiched roof
    • Gruppo di famigliaPitched roof courses
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50000
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilato
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING