Pubblica i tuoi prodotti
Curaflex Nova® Senso

Curaflex Nova® Senso

  • Sigillatura di penetrazioni
  • Utilizzabile per il rivestimento in loco di tubi o per il carotaggio del calcestruzzo WU (serbatoio bianco)
  • ideale per tubi flessibili
Voce di capitolato
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCuraflex-Nova-Senso
  • Famiglia di prodottoSistemi di tenuta
  • Gruppo di famigliaSistemi di sigillatura Curaflex® Nova
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants