Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Strato per tetti inclinati 0,7 mm

    Sottostrato antivento permeabile al vapore con bordo autoadesivo integrato. Per tetti a falda completamente isolati. Adatto anche come membrana di rivestimento. Il sistema di copertura DELTA-MAXX PLUS, con la sua membrana a risparmio energetico, rappresenta una nuova dimensione nel risparmio energetico. Un tasso di ricambio d'aria inferiore fino al 30% si traduce in un risparmio energetico per il riscaldamento fino al 9%. È estremamente robusto, resistente agli urti e agli strappi. È facile da posare grazie alla superficie a scacchiera che garantisce un taglio dritto.
    Voce di capitolato
    • Materiale: tessuto non tessuto in poliestere con rivestimento in PU impermeabile e traspirante e bordo autoadesivo sigillante.

      Resistenza al fuoco: Classe B-s1, d2, EN 13501-1

      Resistenza allo strappo: circa 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Impermeabilità: Classe W 1, EN 13859-1 + 2

      Valore Sd: circa 0,17 m, EN ISO 12572

      Intervallo di temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C

      Carico termico massimo a breve termine del materiale: +120 °C

      Resistenza alla pioggia battente: Superato il test di resistenza alla pioggia battente per impermeabilizzazione e rivestimenti morbidi, TU Berlino

      Peso: circa 190 g/m²

      Peso del rotolo: circa 14 kg

      Dimensioni del rotolo: 50 m x 1,50 m


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • Famiglia di prodottoPiched roof
    • Gruppo di famigliaPitched roof courses
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2018-02-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50000
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING