Pubblica i tuoi prodotti
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Voce di capitolato
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomat_delta-thene_primer-0mm
    • Famiglia di prodottoBasement
    • Gruppo di famigliaPrimer
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-12-31
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bitumen primers
    • Codice CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Codice CSI UniFormat IIA2020
    • Titolo CSI UniFormat IIBasement Walls