Pubblica i tuoi prodotti
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    Voce di capitolato
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC928
    • Famiglia di prodottoPaper Towel Dispensers
    • Gruppo di famigliaDispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)102
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers