Pubblica i tuoi prodotti
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, 477-06-60005

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    Range 477 Paper towel dispenser - rectangular container with edged access opening - for standard paper towels, holds approx. 450 towels - user-friendly dispenser opening - easy to fill and lockable - for wall mounting - 310 mm wide, 459 mm high, 160 mm deep - container made of high-quality white-translucent synthetic material - dispenser opening edges with high-quality polyamide, available according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico477-06-60005
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaPaper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)459
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS