Pubblica i tuoi prodotti
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Counter mounted liquid soap dispenser.
    Voce di capitolato
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBC628-4
    • Famiglia di prodottoSoap Dispensers
    • Gruppo di famigliaManual
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)69
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioOttone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers