Pubblica i tuoi prodotti
SOLEAL Next 65 Double action door
SOLEAL Next 65 Double action door
    Domal

    SOLEAL Next 65 Double action door

    Modulo da 65 mm con taglio termico

    Grande versatilità: ideale sia per edifici pubblici e commerciali sia per progetti residenziali singoli

    Linee dritte e sobrie per un aspetto elegante e slanciato, con minima visibilità dell’alluminio e finitura complessiva di qualità

    Compatibile con l’intera gamma SOLEAL Next

    Ferramenta ed elementi nascosti

    Grandi dimensioni fino a 2,3 m di altezza in anta singola o doppia

    Prestazioni elevate in termini di isolamento termico e tenuta agli agenti atmosferici
    Sostenibilità: 75% riciclato e 95% riciclabile

    Voce di capitolato
    • Varietà di applicazioni

      • Campo fisso
      • Integrazione con facciate
      • Rinforzata per traffico intenso
      • Porta a spinta/tirata
      • Porta a battente
      • Protezione anti-pizzicamento delle dita
      • Trattamento antibatterico sulle maniglie
      • Soglia ribassata

      Alte prestazioni

      • Prestazioni termiche: Ud fino a 1,0 W/m²K (anta singola interna, soglia ribassata, vetro, WxH 1500 x 2640 mm)
      • Permeabilità all’aria: Classe 4
      • Tenuta all’acqua: Classe 6A
      • Resistenza al carico del vento: Classe 2
      • Resistenza all’effrazione: RC2, RC3 e PAS24
      • Resistenza ai proiettili: FB4 NS

      Grandi dimensioni

      • Altezza: fino a 2,3 metri
      • Spessore del vetro: fino a 49 mm
      • Peso dell’infisso: fino a 160 kg

      Sostenibilità

      • SOLEAL Next è realizzata in Hydro CIRCAL®, alluminio composto da almeno il 75% di alluminio riciclato a fine vita
      • 75% riciclato e 95% riciclabile
      • Componenti privi di PVC
      • Certificazione Cradle to Cradle® in corso
      • EPD dinamica disponibile su TechDesign
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoleal-next-65-double-action-door
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaDoors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento

    Disponibilità Regionale

    Europa