Pubblica i tuoi prodotti
Porta ad azione singola SOLEAL Next 65
Porta ad azione singola SOLEAL Next 65
    Domal

    Porta ad azione singola SOLEAL Next 65

    Modulo da 65 mm con taglio termico

    Grande versatilità: ideale sia per edifici pubblici e commerciali sia per progetti residenziali singoli

    • Linee dritte e sobrie per un aspetto slanciato, con minima visibilità dell’alluminio e una finitura complessiva elegante
    • Compatibile con l’intera gamma SOLEAL Next
    • Ferramenta ed elementi nascosti
    • Grandi dimensioni fino a 3 m di altezza per anta singola
    • Prestazioni elevate in termini di isolamento acustico, termico e tenuta agli agenti atmosferici
    • Funzionalità di sicurezza solide ed efficienti
    • Sostenibilità: 75% riciclato e 95% riciclabile
    Voce di capitolato
    • Varietà di applicazioni

      • Porta a battente ad anta singola – autonoma
      • Porta a battente ad anta doppia – autonoma
      • Porta simultanea
      • Porta con campi fissi
      • Integrazione con facciate
      • Porte antipanico
      • Protezione anti-pizzicamento delle dita
      • Resistenza all’effrazione
      • Porta rinforzata
      • Trattamento antibatterico sulle maniglie
      • Soglia ribassata
      • Inserimento meccatronico (montante tecnico)
      • Chiusura motorizzata della porta

      Alte prestazioni

      • Prestazioni termiche: Ud fino a 1,0 W/m²K (anta singola interna, soglia ribassata, vetro, WxH 1500 x 2640 mm)
      • Permeabilità all’aria: Classe 4
      • Tenuta all’acqua: Classe 6A
      • Resistenza al carico del vento: Classe 2
      • Prestazioni acustiche: Rw fino a 43 dB
      • Test di resistenza per traffico intenso: fino a 1.000.000 di cicli
      • Resistenza all’effrazione: RC2, RC3 e PAS24
      • Resistenza ai proiettili: FB4 NS

      Grandi dimensioni

      • Altezza: fino a 3 metri
      • Spessore del vetro: fino a 49 mm
      • Peso dell’infisso: fino a 200 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoleal-next-65-single-action-door
    • Famiglia di prodottoWindows & Doors
    • Gruppo di famigliaDoors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento