Pubblica i tuoi prodotti
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • cascade
      • plate 180 mm x 60 mm
      • hole diameter 40 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13430740
    • Famiglia di prodottoGeneric
    • Gruppo di famigliaTub faucets - Wall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps