Pubblica i tuoi prodotti
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801660 Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Meta bath spout for wall mounting 200 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Meta bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 60 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13801660
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaMETA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps