Pubblica i tuoi prodotti
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
    Dornbracht

    13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

      • 205 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13801705
    • Famiglia di prodottoCL 1
    • Gruppo di famigliaCL.1
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps