Pubblica i tuoi prodotti
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413980 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26413980
    • Famiglia di prodottoGeneric
    • Gruppo di famigliaShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination