Pubblica i tuoi prodotti
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
    Dornbracht

    27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

      • 224 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 110 mm
      • height up to aerator 138 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • single-lever mixer hole diameter 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for mixer 60 x 60mm
      • rosette for spout 60 x 60mm
      • rosette for complete hand shower set 60 x 60mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 19.2 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27412670
    • Famiglia di prodottoIMO
    • Gruppo di famigliaIMO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets