Pubblica i tuoi prodotti
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512892 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Also available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27512892
    • Famiglia di prodottoTara.
    • Gruppo di famigliaTub faucets - Deck mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets