Pubblica i tuoi prodotti
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting
    Dornbracht

    33300660 Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

    Mettiti in contatto con Dornbracht

    Voce di capitolato
    • Meta Single-lever shower mixer for wall mounting

      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • Fits Meta
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33300660
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaMETA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 19
    • Titolo OmniClassShower Head Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID2090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems