Pubblica i tuoi prodotti
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    33500670FF0010 IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 130 mm

    IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

    Voce di capitolato
    • IMO Single-lever basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

      • 5-1/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 6-1/8"
      • Height to aerator/spout outlet 3-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free
      • Codes & Standards
      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Suitable only for basins with overflow.

      Available in polished chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33500670FF0010
    • Famiglia di prodottoIMO
    • Gruppo di famigliaIMO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures