Pubblica i tuoi prodotti
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 105 mm

    Voce di capitolato
    • 33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 105 mm

      • 105 mm projection
      • progressive cartridge
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 137 mm
      • height up to aerator 57 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm optional
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33525664
    • Famiglia di prodottoMeta
    • Gruppo di famigliaMETA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America