Pubblica i tuoi prodotti
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm
    Dornbracht

    36707782FF0010 MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 170 mm

    MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

    Voce di capitolato
    • MEM Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 6-3/4"

      • 6-3/4" Projection
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Individual flanges 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36707782FF0010
    • Famiglia di prodottoMEM
    • Gruppo di famigliaMEM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.69
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets