Pubblica i tuoi prodotti
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Voce di capitolato
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico36861664FF0010
      • Famiglia di prodottoMeta
      • Gruppo di famigliaMETA
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-03-11
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Progettato inGermania
      • Prodotto inGermania
      • Peso Netto (Kg)1.68
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Clasificazione IFCValvola
      • Codice ETIMEC011327
      • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
      • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Numero OmniClass23-31 11 00
      • Titolo OmniClassFaucets