Pubblica i tuoi prodotti
POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò
POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò
POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò
POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò
POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò

    POLICARBONATO arcoPlus® 626 Reversò

    arcoPlus®626 reversò è un sistema modulare composto da pannelli di policarbonato alveolare coestruso a 6 pareti, con spessore di 20mm, ancorato alle strutture esistenti mediante apposite staffe d’ancoraggio. I pannelli sono resi solidali tra loro mediante un profilo coprigiunto in policarbonato protetto, assemblabile a scatto, o mediante un connettore in alluminio, che garantiscono una perfetta tenuta all’acqua. Pendenza min.5% per coperture piane e per coperture curve raggio min. di 4,0m. Punti di forza Curvabilità R.min = 4.0m Facilità ed economia di posa Isolamento termico Resistenza ai raggiU.V ed alla grandine Trasmissione della luce
    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Dilatazione lineare 0,065mm/m°C Temperatura d'impegno -40°C +120 °C Protezione raggi U.V. Coestrusione su 2 lati Reazione al fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN 4,0m Pendenza MIN 5% Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 58% Standard di produzione Spessore 20 mm Struttura 6 pareti Larghezza utile modulo 600mm Lunghezza pannello Senza limiti Trasmittanza termica U 1,7 W/m2K Isolamento acustico Rw ( ISO 717-1) 20dB Colori disponibili Standard + Caleido + RTG Colori Speciali a richiesta
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoarcoPlus626Reverso
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania Africa