Pubblica i tuoi prodotti
Curaflex® C

Curaflex® C

2.2 su 5 stelle2.2(6 recensioni)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Voce di capitolato
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCuraflex-C
  • Famiglia di prodottoSistemi di tenuta
  • Gruppo di famigliaSistemi di sigillatura Curaflex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants