Pubblica i tuoi prodotti
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Voce di capitolato
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCuraflex-Nova-Uno-0
  • Famiglia di prodottoSistemi di tenuta
  • Gruppo di famigliaSistemi di sigillatura Curaflex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants