Pubblica i tuoi prodotti
Curaflex® 3000

Curaflex® 3000

  • Cut-out for penetrations
  • Use in unfinished structures
  • For waterproof concrete structures (white tank)
  • Homogeneous connection to the concrete, reinforced bythe special grooving
  • Coefficient of expansion of the material corresponds to that of concrete
  • Optimally designed inner wall for holding the DOYMA sealing systems and building services duct system
  • For a white tank (waterproof concrete structures without tanking membranes/thick coatings)
Voce di capitolato
    • Gas-tight against ground gas with membrane that comes into contact with the soil
    • Radon proof – according to FHRK information sheet MB101
    • Certified under FHRK test regulation GE 102 (no. G 30 322-2-9)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCuraflex-3000
  • Famiglia di prodottoSistemi di tenuta
  • Gruppo di famigliaSistemi di sigillatura Curaflex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Numero OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Titolo OmniClassFire Safing Sealants