Pubblica i tuoi prodotti
Tyvek Airguard Smart

Tyvek Airguard Smart

Air & vapour control layer (AVCL) with variable vapour resistance for roofs, walls and floors. Membrane reacts to humidity within adjacent materials, allowing any moisture within the structure which would otherwise be trapped to dry out. The membrane behaves like a traditional AVCL during the winter. Its vapour resistance range is very wide, with an Sd value of 0.05 m to more than 30 m. Its semi-transparent composition makes it easy to locate the supporting framework behind. Roll size: 1.5 x 50 m. Lap: 100 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAirguardSmart
  • Famiglia di prodottoBuilding Envelope Solutions
  • Gruppo di famigliaVariable Vapour Resistance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics