Pubblica i tuoi prodotti
Supro - Breatheable Roof Underlay

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSupro
  • Famiglia di prodottoBuilding Envelope Solutions
  • Gruppo di famigliaWater Resistant Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics