Pubblica i tuoi prodotti
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTyvekFirecurbHousewrap
  • Famiglia di prodottoBuilding Envelope Solutions
  • Gruppo di famigliaFire Retardant Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioPolipropilene
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics