Pubblica i tuoi prodotti
Tyvek Reflex

Tyvek Reflex

Reflective breather membrane for timber frame, steel frame and concrete wall systems. A vapour permeable thermal membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Roll sizes: 1.4 x 100 m and 2.8 x 100 m. Horizontal lap: 100mm. Vertical lap: 150 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTyvekReflex
  • Famiglia di prodottoBuilding Envelope Solutions
  • Gruppo di famigliaHeat Reflective Membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inLussemburgo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics